ADVUL
主页
产品
驱动器
气缸
经典
ADVUL
ADVUL-80- -P-A
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
气缸
如需帮助,请联系 Festo。
紧凑型气缸
ADVUL-80- -P-A
156208
Downloads
ADVUL_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
80 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
3016 N
行程
1 mm - 400 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫
位置检测
通过接近开关