ADVU, AEVU
主页
产品
驱动器
气缸
经典
ADVU, AEVU
AEVU-12- -A-P-A
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
经典
如需帮助,请联系 Festo。
紧凑型气缸
AEVU-12- -A-P-A
156260
Downloads
ADVU_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
推 - 单作用
活塞直径
12 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
59 N
行程
1 mm - 10 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫