C-P, N-P
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
C-P, N-P
N-1/2-P-9-MS
倒钩接头
N-1/2-P-9-MS
15635
GTIN: 4052568022044
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CNP_EN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/2
气接口,气口 2
适用于气管内径 9 mm
公称通径
8 mm