请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 经典

如需帮助,请联系 Festo。

紧凑型气缸 AEVUZ-32-15-P-A

157228

GTIN: 4052568124410

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
工作模式
单作用 - 拉动
活塞直径
32 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
382 N
行程
15 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫