CN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
CN
CN-M3-PK-3
倒钩接头
CN-M3-PK-3
15872
GTIN: 4052568022129
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CN_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M3
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
公称通径
1.5 mm
环境温度
0 °C - 60 °C