T 型快插接头 QST-V0-1/2-12
160532
GTIN: 4052568035815
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/2
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
10.3 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
160532
GTIN: 4052568035815