PFML
主页
产品
压缩空气处理
过滤器
单个元件
PFML
PFML-90-HP3-AST
超精细过滤器
PFML-90-HP3-AST
1612487
GTIN: 4052568263614
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
PFML_CN.PDF
加载中,请稍等
洁净空气等级的最大标准流量
10220 l/min
环境温度
5 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 50 bar
过滤等级
0.01 µm