电磁阀 MN1H-2-1/2-MS
161728
GTIN: 4052568129248
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
结构特点
膜片式阀
阀功能
二位二通,常闭,单稳态
过程阀连接
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
3100 l/min
介质压力
0.5 bar - 10 bar
161728
GTIN: 4052568129248