DGPL
主页
产品
驱动器
气缸
经典
DGPL
DGPL-50- -PPV-A-KF-B
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
气缸
如需帮助,请联系 Festo。
直行程驱动器
DGPL-50- -PPV-A-KF-B
161795
Downloads
DGP_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
50 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
行程
10 mm - 3000 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调 - 液压缓冲器,稳定的特性曲线
位置检测
通过接近开关