Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 伺服驱动器

如需帮助,请联系 Festo。

电机控制器 CMMP-AS-C5-3A-M0

1622902

GTIN: 4052568243258

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
标称电流
4 A - 6 A
标称工作电压,交流
230 V
标称工作电压的相位
单相
控制器标称输出
1000 VA
现场总线连接
CANopen - Modbus/TCP