Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 压缩空气处理

如需帮助,请联系 Festo。

超精细过滤器 LFMA-1/2-D-MIDI

162646

GTIN: 4052568131869

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
洁净空气等级的最大标准流量
1120 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
1 bar - 16 bar
过滤等级
0.01 µm