CRQS
主页
产品
连接技术
气动连接技术
经典
CRQS
CRQS-M5-4
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
气动连接技术
如需帮助,请联系 Festo。
快插接头
CRQS-M5-4
162860
GTIN: 4052568036638
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M5
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-15 °C - 120 °C
公称通径
2 mm