DNC
主页
产品
驱动器
气缸
经典
DNC
DNC-40- -PPV-A
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
气缸
如需帮助,请联系 Festo。
ISO 标准气缸
DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
DNC_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
40 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
754 N
行程
2 mm - 2000 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调