Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 气缸

如需帮助,请联系 Festo。

ISO 标准气缸 DNC-50-400-PPV

163393

GTIN: 4052568134204

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
50 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
行程
400 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调