比例压力阀 VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7
1635977
GTIN: 4052568263737
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力阀,常闭
气接口,气口 1
G1/4
压力调节范围
0.4 bar - 40 bar
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
245 l/min
1635977
GTIN: 4052568263737