DZF
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
DZF
DZF-32- -P-A-S2
扁平型气缸
DZF-32- -P-A-S2
164037
Downloads
DZF_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
32 mm - 等效直径
6 bar 时的理论力值,前进行程
415 N
行程
1 mm - 320 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫