DSBG
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBG
DSBG-32-50-PPSA-N3
ISO 标准气缸
DSBG-32-50-PPSA-N3
1645462
GTIN: 4052568243371
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DSBG_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
32 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
415 N - 483 N
行程
50 mm
缓冲
自调节气动终端位置缓冲