可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
DSBG
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBG
DSBG-80-200-PPVA-N3
ISO 标准气缸
DSBG-80-200-PPVA-N3
1646778
GTIN: 4052568244231
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DSBG_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
80 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
3016 N
行程
200 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调