电磁线圈 MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN: 4052568037321
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
3 针 - A 类 - 可夹紧 - 符合 DIN EN 175301-803
安装方式
夹紧式 - 带固定夹
线圈的特性参数
12 V DC: 5.0 W - 24 V AC:50 Hz,启动功率 7.5 VA,保持功率 5.0 VA - 24 V AC:60 Hz,启动功率 5.0 VA,保持功率 3.7 VA
防护等级
IP65