PREL
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
单个元件
PREL
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
+4
电控减压阀
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
1709211
GTIN: 4052568264024
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
PREL_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1
工作压力
0 bar - 50 bar
压力调节范围
0.4 bar - 40 bar
最大压力迟滞
0.806 bar