ADVU, AEVU
主页
产品
驱动器
气缸
经典
ADVU, AEVU
ADVU-125- -A-P-A
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
气缸
如需帮助,请联系 Festo。
紧凑型气缸
ADVU-125- -A-P-A
175771
Downloads
ADVU_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
125 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
7363 N
行程
1 mm - 400 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫