L 型快插接头 CQL-18
177693
GTIN: 4052568038427
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于硬管/气管外径 18 mm
气接口,气口 2
用于 18 mm 外径的硬管/气管
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 15 bar
环境温度
-25 °C - 70 °C
公称通径
16 mm
177693
GTIN: 4052568038427