CQ
主页
产品
连接技术
气动连接技术
快插接头,用于硬 管 PQ
CQ
CQ-1/2-15H
快插接头
CQ-1/2-15H
177708
GTIN: 4052568038571
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CQ_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/2
气接口,气口 2
插入式轴套 CQ-15
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 15 bar
环境温度
-25 °C - 70 °C
公称通径
10 mm