插入式轴套 CQH-18-QS-16
177722
GTIN: 4052568038670
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 CQ-18
气接口,气口 2
插入式轴套 QS-16
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 15 bar
环境温度
-25 °C - 70 °C
公称通径
11 mm
177722
GTIN: 4052568038670