PQ-AL
主页
产品
连接技术
气动连接技术
硬管
PQ-AL
PQ-AL-15X1X3000
硬管
PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN: 4052568038724
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
PQ-AL_EN.PDF
加载中,请稍等
外径
15 mm
内径
13 mm
气管材料
精制铝合金
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 15 bar
环境温度
-30 °C - 75 °C