位移编码器 MME-MTS-450-TLF-AIF
178307
GTIN: 4052568144111
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
行程
450 mm
测量系统的功能原理
数字
输出信号
CAN 协议,型号 SPC-AIF
位移分辨率
0.01 mm
电气接口
插头 - 符合 DIN 45322 - 圆形结构
178307
GTIN: 4052568144111