DSBF
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBF
DSBF-C-125- -PPVA-N3-R
ISO 标准气缸
DSBF-C-125- -PPVA-N3-R
1784637
Downloads
DSBF_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
125 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
7363 N
行程
1 mm - 2800 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调