CRDNG
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
不锈钢气缸
CRDNG
CRDNG-63- -PPV-A-S2
ISO 标准气缸
CRDNG-63- -PPV-A-S2
185285
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
63 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
1682 N
行程
10 mm - 2000 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调