L 型快插式螺纹接头 QSL-G3/8-12
186124
GTIN: 4052568039318
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
10 mm
186124
GTIN: 4052568039318