QSR
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QSR
QSR-G1/4-8
可旋转快插接头
QSR-G1/4-8
186280
GTIN: 4052568076054
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
5 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar