L 型快插式螺纹接头,可旋转型 QSRL-G1/8-4
186285
GTIN: 4052568040772
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
1.9 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
186285
GTIN: 4052568040772