L 型快插单向接头 QSKL-G1/8-8
186307
GTIN: 4052568040932
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
4.2 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
186307
GTIN: 4052568040932