L 型快插单向接头 QSKL-G3/8-12
186312
GTIN: 4052568040987
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
6.2 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
186312
GTIN: 4052568040987