L 型快插式螺纹接头 QSL-V0-G1/8-6
186325
GTIN: 4052568041113
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
4.2 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
186325
GTIN: 4052568041113