T 型快插接头 QST-V0-G1/4-8
186339
GTIN: 4052568041250
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
6.7 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
186339
GTIN: 4052568041250