DSNU
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
圆形气缸
DSNU
DSNU-8-50-P-A
ISO 标准气缸
DSNU-8-50-P-A
19180
GTIN: 4052568003012
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DSNU_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
8 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
30.2 N
行程
50 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫