DSNU
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
圆形气缸
DSNU
DSNU-25-160-PPV-A
ISO 标准气缸
DSNU-25-160-PPV-A
19250
GTIN: 4052568003470
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DSNU_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
25 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
294.5 N
行程
160 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调