VN
主页
产品
真空技术
真空发生器
VN
VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
真空发生器
VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
193517
GTIN: 4052568079987
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VN-PNEUMATISCH_CN.PDF
加载中,请稍等
拉伐尔喷嘴的公称通径
0.7 mm
最大真空度
88 %
针对大气的最大吸气流量
16 l/min