L 型快插接头 CQL-28
194587
GTIN: 4052568044510
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于硬管/气管外径 28 mm
气接口,气口 2
适用于管道/气管外径 28 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-25 °C - 70 °C
公称通径
24.9 mm
194587
GTIN: 4052568044510