快插接头 CQ-1-28H

194589

GTIN: 4052568080617

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1
气接口,气口 2
插入式轴套 CQ-28
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-25 °C - 70 °C
公称通径
23 mm