CRHD
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
不锈钢气缸
CRHD
CRHD-40- -PPV-A-MQ
圆形气缸
CRHD-40- -PPV-A-MQ
195508
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
40 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
754 N
行程
10 mm - 500 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调