MH2, MH3, MH4
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
MH2, MH3, MH4
MHP2-MS1H-3/2G-M5
电磁阀
MHP2-MS1H-3/2G-M5
196123
GTIN: 4052568159184
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MH2TO4_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,常闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
100 l/min
气接口,气口 1
底座
工作压力
-0.9 bar - 8 bar