PUN-S, PUN-S-DUO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
螺旋气管
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-6X1-S-1-SW
螺旋形气管
PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN: 4052568045494
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
6 mm
内径
4 mm
工作长度
1 m
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C