PUN-S, PUN-S-DUO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
螺旋气管
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
DUO 螺旋塑料管
PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
197625
GTIN: 4052568160753
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
8 mm
内径
5.7 mm
工作长度
6 m
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C