PPS
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
螺旋气管
PPS
PPS-4-7,5-1/4-BL
螺旋形气管
PPS-4-7,5-1/4-BL
19798
GTIN: 4052568067304
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
6.3 mm
内径
4.7 mm
工作长度
7.5 m
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 21.2 bar
环境温度
-30 °C - 80 °C