DSBG
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBG
DSBG-250- -P-N3
ISO 标准气缸
DSBG-250- -P-N3
2865145
Downloads
DSBG-160_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
250 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
29452 N
行程
1 mm - 2250 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫