电磁线圈 MSW-230AC-OD
34407
GTIN: 4052568067885
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 插头 - 符合 EN 175301-803
安装方式
外六角 1/8 - 固定夹
线圈的特性参数
230 V AC:50 Hz,拾取功率 30 VA,保持功率 22 VA
防护等级
IP65
34407
GTIN: 4052568067885