Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 电磁线圈

如需帮助,请联系 Festo。

电磁线圈 MSFG-24/42-50/60-DS-OD

34412

GTIN: 4052568009779

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
电气接口
符合 DIN EN 175301-803
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
42 V AC:50/60 Hz,抓取功率 9.0 VA,保持功率 7.0 VA
防护等级
IP65