角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
3535689
GTIN: 4052568270315
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
6 m³/h
介质压力
0 bar - 7 bar
公称通径
29 mm
3535689
GTIN: 4052568270315