角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V
3539178
GTIN: 4052568270667
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G3/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
6.7 m³/h
介质压力
-0.9 bar - 0 bar
公称通径
16 mm
3539178
GTIN: 4052568270667